Brida

UCFL218 - SNR

UCFL218

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento68 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida23 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje96,3 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje90 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento40 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto320 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación265 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento205 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento39,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica96 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,83 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m