Brida

UCFL305-14T04 - SNR

UCFL305-14T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento29 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje39 mm
B - Ancho anillo interior38 mm
d - Diámetro eje22,225 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento16 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto150 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación113 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento80 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,91 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m