Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
A - Altura del alojamiento
44 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida
18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje
60 mm
B - Ancho anillo interior
57 mm
d - Diámetro eje
45 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento
25 mm
G - Engrasador
M6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto
230 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación
177 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento
125 mm
N - Dimension agujero de fijación
25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento
22 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
53 kN
C0 - Capacidad de carga estática
31,8 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
3,09 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación