Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
A - Altura del alojamiento
52 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida
20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje
71 mm
B - Ancho anillo interior
66 mm
d - Diámetro eje
55 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento
30 mm
G - Engrasador
M6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto
250 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación
198 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento
150 mm
N - Dimension agujero de fijación
25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento
25 mm
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática
44,8 kN
Temperatura min de funcionamiento
-20 °C
Temperatura max de funcionamiento
200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
4,56 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación