Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FL320D1
- UC320D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Altura del alojamiento | 94 mm |
| Total height (A0) | 125 mm |
| Flange thickness (A1) | 40 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 59 mm |
| Insert IR width (B) | 108 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 360 mm |
| Overall length (L) | 270 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 44 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 42 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 26 kg |