Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC326G2
- FL326
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 115 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 50 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 146 mm |
| B - Ancho anillo interior | 135 mm |
| d - Diámetro eje | 130 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 65 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 550 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 460 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 360 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 47 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 54 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 252 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 242 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 55,94 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 120 N-m |