Brida

UCFLE207-20NT20 - SNR

UCFLE207-20NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33,7 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje46,4 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto155 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento92 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,13 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m