Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFLE207-22L4 - SNR

UCFLE207-22L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33,7 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje46,4 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto155 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento92 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,18 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m