• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFLE212-39L3CC - SNR

UCFLE212-39L3CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento50,4 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje73,7 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa120 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento34 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto238 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación202 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento138 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
Width over covers77,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,727 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m