UCFLE213-40CC - SNR

UCFLE213-40CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento57 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje77,7 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje63,5 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa132 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto258 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación216 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento160 mm
N - Dimension agujero de fijación21 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
Width over covers82,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,841 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m