Brida

UCFLE213L3CO - SNR

UCFLE213L3CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento57 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje77,7 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje65 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa132 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto258 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación216 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento160 mm
N - Dimension agujero de fijación21 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
Width over covers82,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,739 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m