Brida

UCFLZ202-10 - SNR

UCFLZ202-10

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento32 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida10 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje37,3 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje28,5 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje15,875 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto112,5 mm
H3 - Diámetro de centrado55 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento60,5 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m