Brida

UCFLZ207-22L4 - SNR

UCFLZ207-22L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento32,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje42,4 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje28,5 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento17 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto155 mm
H3 - Diámetro de centrado90 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento94 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,28 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m