Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC326G2T04
- FS326
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 115 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 45 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 116 mm |
| A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 85 mm |
| B - Ancho anillo interior | 135 mm |
| d - Diámetro eje | 130 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 35 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H3 - Diámetro de centrado | 360 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 320 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 410 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 41 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 54 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 252 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 242 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 67,9 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 120 N-m |