Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FX18D1
- UCX18D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Altura del alojamiento | 76 mm |
| Total height (A0) | 106,1 mm |
| Flange thickness (A1) | 24 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 45 mm |
| Insert IR width (B) | 104 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 90 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 171 mm |
| Overall length (L) | 214 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 42,9 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 13 kg |