Brida

UCP205-16L4 - SNR

UCP205-16L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento38 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento26 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje25,4 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento36,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento16 mm
H2 - Altura del alojamiento70 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación105 mm
L - Largo del alojamiento140 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento42 mm
N - Dimension agujero de fijación13 mm
N1 - Largo del agujero de montaje19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,8 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m