• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP205D1 - NTN

UCP205D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC205D1
  • P205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento38 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Altura del centro del rodamiento36,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento15 mm
H2 - Altura del alojamiento71 mm
Distance of attachment bolt holes (J)105 mm
L - Largo del alojamiento140 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento42 mm
u - Ancho agujero de fijación13 mm
N1 - Largo del agujero de montaje16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Peso0,8 kg