Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC209D1
- P209D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Ancho del alojamiento | 54 mm |
| Insert IR width (B) | 49,2 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 45 |
| h - Altura del centro del rodamiento | 54 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 20 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 106 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 146 mm |
| L - Largo del alojamiento | 190 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 60 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 17 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 20 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| Mounting bolt size (-) | 14 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 2,2 kg |