UCP212-38NT20 - SNR

UCP212-38NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento44 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje60,325 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento69,8 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento25 mm
H2 - Altura del alojamiento138 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo del alojamiento241 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento70 mm
N - Dimension agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,93 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m