• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP215T20 - SNR

UCP215T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento74 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento48 mm
B - Ancho anillo interior77,8 mm
d - Diámetro eje75 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento82,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento28 mm
H2 - Altura del alojamiento163 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación217 mm
L - Largo del alojamiento275 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento85 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,31 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m