• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP216D1 - NTN

UCP216D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC216D1
  • P216D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento78 mm
Insert IR width (B)82,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Altura del centro del rodamiento88,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento30 mm
H2 - Altura del alojamiento175 mm
Distance of attachment bolt holes (J)232 mm
L - Largo del alojamiento292 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento85 mm
u - Ancho agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso8,7 kg