Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC218G2L3
- P218
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 88 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 55 mm |
| B - Ancho anillo interior | 96 mm |
| d - Diámetro eje | 90 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 101,6 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 34 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 200 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 262 mm |
| L - Largo del alojamiento | 327 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 100 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 27 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 33 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 39,7 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 96 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 71,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 13,45 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 33 N-m |