Brida

UCP305L3 - SNR

UCP305L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento45 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento32 mm
B - Ancho anillo interior38 mm
d - Diámetro eje25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento45 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento15 mm
H2 - Altura del alojamiento85 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación132 mm
L - Largo del alojamiento175 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento54 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje20 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,45 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m