• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP308T04 - SNR

UCP308T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento42 mm
B - Ancho anillo interior52 mm
d - Diámetro eje40 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento60 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento22 mm
H2 - Altura del alojamiento116 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación170 mm
L - Largo del alojamiento220 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento60 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje27 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40,56 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,36 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m