UCP311-35L3 - SNR

UCP311-35L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento80 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento51 mm
B - Ancho anillo interior66 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento80 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento30 mm
H2 - Altura del alojamiento154 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación236 mm
L - Largo del alojamiento310 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento85 mm
N - Dimension agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,47 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m