• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP312T20 - SNR

UCP312T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • P312
  • UC312G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento85 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento54 mm
B - Ancho anillo interior71 mm
d - Diámetro eje60 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento85 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento32 mm
H2 - Altura del alojamiento165 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación250 mm
L - Largo del alojamiento330 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento95 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento26 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática51,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m