Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC313D1
- P313D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Ancho del alojamiento | 90 mm |
| Insert IR width (B) | 75 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 65 |
| h - Altura del centro del rodamiento | 90 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 33 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 176 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 260 mm |
| L - Largo del alojamiento | 340 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 105 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 25 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 38 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 30 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 10 kg |