• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP314-44 - SNR

UCP314-44

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento90 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento60 mm
B - Ancho anillo interior78 mm
d - Diámetro eje69,85 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento95 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento35 mm
H2 - Altura del alojamiento187 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación280 mm
L - Largo del alojamiento360 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento105 mm
N - Dimension agujero de fijación27 mm
N1 - Largo del agujero de montaje40 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104,26 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,96 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m