• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP315T20 - SNR

UCP315T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • P315
  • UC315G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento100 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento63 mm
B - Ancho anillo interior82 mm
d - Diámetro eje75 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento100 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento35 mm
H2 - Altura del alojamiento198 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación290 mm
L - Largo del alojamiento380 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento110 mm
N - Dimension agujero de fijación27 mm
N1 - Largo del agujero de montaje40 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento32 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso14,43 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación42 N-m