Brida

UCP319T04 - SNR

UCP319T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento120 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento75 mm
B - Ancho anillo interior103 mm
d - Diámetro eje95 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento125 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento45 mm
H2 - Altura del alojamiento250 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación360 mm
L - Largo del alojamiento470 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento125 mm
N - Dimension agujero de fijación36 mm
N1 - Largo del agujero de montaje50 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento41 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica156 kN
C0 - Capacidad de carga estática122 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso30,31 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m