• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP320-64 - SNR

UCP320-64

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento120 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento81 mm
B - Ancho anillo interior108 mm
d - Diámetro eje101,6 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento140 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento50 mm
H2 - Altura del alojamiento275 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación380 mm
L - Largo del alojamiento490 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento130 mm
N - Dimension agujero de fijación36 mm
N1 - Largo del agujero de montaje50 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento42 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica171,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática140 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso37,7 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m