• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP321L3 - SNR

UCP321L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento120 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento80 mm
B - Ancho anillo interior112 mm
d - Diámetro eje105 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento140 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento50 mm
H2 - Altura del alojamiento280 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación380 mm
L - Largo del alojamiento490 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento130 mm
N - Dimension agujero de fijación36 mm
N1 - Largo del agujero de montaje50 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento44 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica182 kN
C0 - Capacidad de carga estática155 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso38,3 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m