Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC322D1
- P322D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Ancho del alojamiento | 140 mm |
| Insert IR width (B) | 117 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 110 |
| h - Altura del centro del rodamiento | 150 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 55 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 300 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 400 mm |
| L - Largo del alojamiento | 520 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 135 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 40 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 55 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 46 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 43 kg |