UCPA201T20CC - SNR

UCPA201T20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento40 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento22 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje12 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje13 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento30,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento11 mm
H2 - Altura del alojamiento62 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación52 mm
L - Largo del alojamiento76 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento22 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
Width over covers45,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,671 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m