Brida

UCPA205T20CC - SNR

UCPA205T20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento38 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento23 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje25 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa60 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje15 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento36,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento12 mm
H2 - Altura del alojamiento72 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación56 mm
L - Largo del alojamiento84 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento27 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
Width over covers48 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,781 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m