Brida

UCPA209-27NL4 - SNR

UCPA209-27NL4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento32 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje42,863 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento54,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento13 mm
H2 - Altura del alojamiento108 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación90 mm
L - Largo del alojamiento120 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento42 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM14
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,14 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m