UCPAE204T04CO - SNR

UCPAE204T04CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento32 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento19 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje20 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje10 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento33,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento9 mm
H2 - Altura del alojamiento64 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación50,8 mm
L - Largo del alojamiento65 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento18 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM8
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
Width over covers44,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,528 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m