• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPAE205-16T20CC - SNR

UCPAE205-16T20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento36 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento21 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje25,4 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa60 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje12,5 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento36,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento10 mm
H2 - Altura del alojamiento70 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación50,8 mm
L - Largo del alojamiento70 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento21 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
Width over covers47,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,671 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m