Brida

UCPAE209-27NL4 - SNR

UCPAE209-27NL4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento32 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje42,863 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje15 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento53,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento14 mm
H2 - Altura del alojamiento107 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación95,3 mm
L - Largo del alojamiento120 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento29 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM12
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,84 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m