Brida

UCPE212-38NT04 - SNR

UCPE212-38NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento42 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje60,325 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento69,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento25 mm
H2 - Altura del alojamiento140 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación190 mm
L - Largo del alojamiento240 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento71 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje28 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,73 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m