UCPG204NT04 - SNR

UCPG204NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento38 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento20 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje20 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje16 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento33,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento14 mm
H2 - Altura del alojamiento64 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación49 mm
L - Largo del alojamiento70 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento21 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM8
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,57 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m