Brida

UCPG211-32T04CC - SNR

UCPG211-32T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento34 mm
B - Ancho anillo interior55,6 mm
d - Diámetro eje50,8 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa110 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento63,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento25 mm
H2 - Altura del alojamiento126 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación100 mm
L - Largo del alojamiento140 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento40 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento22,2 mm
Width over covers77,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,735 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m