Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura.
En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
| A - Ancho del alojamiento | 70 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 40 mm |
| B - Ancho anillo interior | 65,1 mm |
| d - Diámetro eje | 61,913 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 120 mm |
| E - Profundidad del roscado del agujero de montaje | 25 mm |
| G - Engrasador | M6x1 |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 69,8 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 25 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 138 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 105 mm |
| L - Largo del alojamiento | 150 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 50 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | M16 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 25,4 mm |
| Width over covers | 91,3 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 52,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 32,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,656 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 16,8 N-m |