• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPH201NL3 - SNR

UCPH201NL3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento40 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento22 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje12 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento70 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento15 mm
H2 - Altura del alojamiento101 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación95 mm
L - Largo del alojamiento127 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento48 mm
N - Dimension agujero de fijación13 mm
N1 - Largo del agujero de montaje19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,91 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m