UCPLE207-22T20CO - SNR

UCPLE207-22T20CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento44,5 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento30,5 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento46,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento16 mm
H2 - Altura del alojamiento91,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación129 mm
L - Largo del alojamiento166 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje21,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
Width over covers59,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,494 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m