UCPLE208-24T04CC - SNR

UCPLE208-24T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento51 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento34,5 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa88 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento49,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento18,5 mm
H2 - Altura del alojamiento98,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación137,5 mm
L - Largo del alojamiento180,5 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje24,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers70,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,93 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m