Brida

UCPLE210-30L4 - SNR

UCPLE210-30L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento55 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento36 mm
B - Ancho anillo interior51,6 mm
d - Diámetro eje47,625 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento55,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento19,3 mm
H2 - Altura del alojamiento114 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación164 mm
L - Largo del alojamiento214 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje27 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,97 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m