• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPLE210-31CO - SNR

UCPLE210-31CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento55 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento36 mm
B - Ancho anillo interior51,6 mm
d - Diámetro eje49,213 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa100 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento55,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento19,3 mm
H2 - Altura del alojamiento114 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación164 mm
L - Largo del alojamiento214 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje27 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers77,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,736 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m