• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPX10D1 - NTN

UCPX10D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UCX10D1
  • PX10D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento73 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Altura del centro del rodamiento63,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento27 mm
H2 - Altura del alojamiento126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Largo del alojamiento241 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento70 mm
u - Ancho agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Peso4,1 kg