Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- T314D1
- UC314D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 90 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 26 mm |
| Housing width (T) (A2) | 52 mm |
| Insert IR width (B) | 78 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 70 mm |
| Overall height (T) (H) | 202 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 180 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 130 mm |
| Housing length (T) (L) | 252 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 155 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 27 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 140 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 46 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 36 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 85 mm |
| Radius (T) (r) | 97 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33 mm |